Штамп тристар круглый для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Артикульный номер: AS 4055.160

Для штамповки круглых вырезов

Артикульный номер:
AS 4055.160
Исполнение
С тройным сегментированием
Описание продукта

Комплект поставки
Матрица
Пуансон
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали
2,5 мм
Ø выреза
60 мм
Указание
При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Прижимной винт (Ø x L)
19 x 75 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
19 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,908 кг
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177808140
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Описание продукта
Шкаф тристар круглый, для материала нержавеющая сталь, PG 48, Ø выреза 60 мм
Документация
Руководство