Пуансон

Артикульный номер: AS 4055.749

Пуансон вместе с матрицей обеспечивают штамповку круглых вырезов в токовых шинах с диаметром от 6,6 мм до 21,5 мм.

Артикульный номер:
AS 4055.749
Описание продукта
Пуансон для штамповки круглых отверстий в токовых шинах.
Диаметр
21 мм
Material thickness (max.)
12 мм
Размер
Резьба: M20
Упаковка
1 шт.
Вес
0,58 кг
Код ТНВЭД
82073010
EAN
4028177920798
ETIM 7.0
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Описание продукта
Пуансон для штамповки токовых шин