Станция для обработки токовых шин CW 120-M

Артикульный номер: AS 4055.800

Мобильное решение для обработки токовых шин предназначено для точной, быстрой и эргономичной гибки, штамповки вырезов и резки токовых шин непосредственно на рабочем месте. Встроенный прецизионный лазер упрощает процесс резки и гибки.

Артикульный номер:
AS 4055.800
Исполнение
Электрический угловой нож
Гибочная оправка R10
Гибочная матрица
Внешнее подключение 230 В
Выдвигаемые сбоку опоры для длинных шин
Внешнее гидравлическое подключение для почти всех возможностей обработки
4 транспортировочных ролика (2 с фиксатором)
Выдвижные поддоны
Встроенный гидравлический насос
Лазерная указка (вспомогательный лазер) мощности излучения 1
Выдвижной упор по длине
Описание продукта
Мобильное решение для обработки токовых шин предназначено для точной, быстрой и эргономичной гибки, штамповки вырезов и резки токовых шин непосредственно на рабочем месте. Встроенный прецизионный лазер упрощает процесс резки и гибки.
Преимущества
Высокая точность гибки и штамповки
Простая смена инструмента
Гибкое применение на производстве
Комплект поставки
Обработка токовых шин мобильная CW 120-M
Ножной переключатель
Обрабатываемый материал
Медь
Алюминий
Указание
Длина бедра при Z-образном изгибе зависит от толщины материала
При штамповке возможны продольные отверстия до макс. 21 x 18 мм
Инструменты для продольных отверстий по запросу
Возможны технические изменения
Размеры машины
Ширина: 1.380 мм
Высота: 1.270 мм
Глубина: 945 мм
Опорная поверхность
Ширина: 1.211 мм
Глубина: 811 мм
Рабочая высота
974 мм
Номинальная мощность
2,2 кВт
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 50 Гц/60 Гц
Упор по длине (макс.)
1 224 мм
Изгиб/длина бедра (мин.)
50 мм
Угол изгиба (макс.)
90 °
Гибка (макс.)
120 x 12 мм
Z-Bend (min.)
72 мм
Резка (макс.)
120 x 12 мм
Штамповка (макс.)
6,6 x 21,5 мм
Штамповка/толщина материала (макс.)
12 мм
Допустимое давление (p макс.)
700 бар
Упаковка
1 шт.
Вес
390 кг
Код ТНВЭД
84624900
EAN
4028177920637
ETIM 8
EC000000
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36600804
Описание продукта
Рабочая станция для обработки токовых шин мобильная CW120. Мобильная станция CW 120-M предназначена для гибки, штамповки и резки токовых шин.
Декларации
Декларация о соответствии