Инструмент для замены

отдельных системных шкафов с SE 8 на VX SE

Таблица замен обеспечивает Вам простой и быстрый переход с артикулов SE 8 на новые артикулы VX SE.

Арт. №
SE 8
Наименование SE8 Арт. №
VX SE
Наименование VX SE

5830.500

SE 8, ШВГ 600x1800x400 мм, ШВ монтажной панели 499x1696 мм, задняя стенка цельная

5830.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 600x1800x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди

5831.500

SE 8, ШВГ 800x1800x400 мм, ШВ монтажной панели 699x1696 мм, задняя стенка цельная

5831.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x1800x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди

5832.500

SE 8, ШВГ 800x2000x400 мм, ШВ монтажной панели 699x1896 мм, задняя стенка цельная

5832.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x2000x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди

5833.500

SE 8, ШВГ 800x2000x500 мм, ШВ монтажной панели 699x1896 мм, задняя стенка цельная

5833.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x2000x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди

5834.500

SE 8, ШВГ 800x2000x600 мм, ШВ монтажной панели 699x1896 мм, задняя стенка цельная

5834.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди

5840.500

SE 8, ШВГ 1000x1800x400 мм, ШВ монтажной панели 899x1696 мм, задняя стенка цельная

5840.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 1000x1800x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди

5841.500

SE 8, ШВГ 1200x1800x400 мм, ШВ монтажной панели 1099x1696 мм, задняя стенка цельная

5841.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 1200x1800x400 листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди

5842.500

SE 8, ШВГ 1600x1800x400 мм, ШВ монтажной панели 1499x1696 мм, задняя стенка цельная

5842.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 1600x1800x400 листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди

5843.500

SE 8, ШВГ 1200x2000x400 мм, ШВ монтажной панели 1099x1896 мм, задняя стенка цельная

5843.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 1200x2000x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди

5844.500

SE 8, ШВГ 1200x2000x500 мм, ШВ монтажной панели 1099x1896 мм, задняя стенка цельная

5844.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 1200x2000x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди

5845.500

SE 8, ШВГ 1200x2000x600 мм, ШВ монтажной панели 1099x1896 мм, задняя стенка цельная

5845.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 1200x2000x600 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди

5846.500

SE 8, ШВГ 1800x2000x500 мм, ШВ монтажной панели 1699x1896 мм, задняя стенка двухсекционная

5846.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 1800x2000x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди

5850.500

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 600x1600x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

5850.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 600x1600x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

5851.500

SE 8, нержавеющая сталь, ШВГ 600x1800x500 мм, ШВ монтажной панели 499x1696 мм, 1-дверный

5851.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 600x1800x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

5852.500

Отдельный системный шкаф SE, ШВГ: 800x1800x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

5852.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x1800x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

5853.500

Отдельный системный шкаф SE, ШВГ: 800x2000x600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

5853.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x2000x600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

5854.500

SE 8, нержавеющая сталь, ШВГ 1000x1800x400 мм, ШВ монтажной панели 899x1696 мм, 1-дверный

5854.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 1000x1800x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

5855.500

Отдельный системный шкаф SE, ШВГ: 1200x2000x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, двудверный спереди

5855.600

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 1200x2000x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, двудверный спереди

5830.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4, ШВГ 600x1800x400 мм, 1-дверный

5830.680

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 600x1800x400 мм, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5831.580

Отдельный системный шкаф SE, ШВГ: 800x1800x400 мм, листовая сталь, IP66 / NEMA 4, с монтажной панелью, однодверный спереди

5831.680

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x1800x400 мм, листовая сталь, IP66 / NEMA 4, с монтажной панелью, однодверный спереди

5834.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, ШВГ 800x2000x600 мм

5834.680

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, IP66 / NEMA 4, с монтажной панелью, однодверный спереди

5850.580

Отдельный системный шкаф SE, ШВГ: 600x1600x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажной панелью, однодверный спереди

5850.680

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 600x1600x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажной панелью, однодверный спереди

5852.580

Отдельный системный шкаф SE, ШВГ: 800x1800x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажной панелью, однодверный спереди

5852.680

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x1800x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажной панелью, однодверный спереди

5853.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, ШВГ 800x2000x600 мм

5853.680

Отдельный системный шкаф VX SE, ШВГ: 800x2000x600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажной панелью, однодверный спереди

Все отдельные системные шкафы SE 8 доступны до 31.03.2021.

Предлагаемые артикулы для замены с SE 8 на VX SE являются лишь рекомендацией.
Проверьте для Вашего индиивидуального случая, подходит ли Вам такая рекомендация.

 

Преимущества

Используйте преимущества VX SE для Вашего случая

Линейные распределительные шкафы часто используют для отдельной установки. При необходимости компактного шкафа больших размеров выбор часто делается в пользу линейных шкафов. До сих пор преимущества отдельного системного шкафа VX SE были в...

Гибкое производство

Обработка отдельных системных шкафов VX SE может производиться непосредственно на заводе Rittal.

Используйте готовые данные Вашего проекта и закажите корпус с вырезами напр. для холодильных агрегатов, фильтрующих вентиляторов или фланш-панелей. Повышайте таким образом эффективность Вашего производственного процесса.

Применение

Отдельный системный шкаф VX SE, как и наши клиенты, отличается разнообразием!

Используйте преимущества для различных областей применения, и получите выгоду за счет высоких степеней защиты, разнообразным типоразмерам с глубиной от 300 мм и шириной до 1800 мм, разнообразным материалам, простому инжинирингу и многочисленным...