Применение

Отдельный системный шкаф VX SE, как и наши клиенты, отличается разнообразием!

Используйте преимущества для различных областей применения, и получите выгоду за счет высоких степеней защиты, разнообразным типоразмерам с глубиной от 300 мм и шириной до 1800 мм, разнообразным материалам, простому инжинирингу и многочисленным комплектующим.

Машиностроение

Благодаря высокой жесткости, VX SE особенно подходит для размещения на машинах и установках (движущихся или при наличии динамических нагрузок).

Фармацевтика

VX SE из нержавеющей стали – идеально для фармацевтической промышленности. Зазор между стенками, крышей и каркасом отсутствует, поэтому отложений грязи не происходит. Гладкие поверхности обеспечивают легкую мойку.

Пищевая промышленность

Для высоких требований в области гигиены. Отложения вирусов и бактерий на неровностях поверхности предотвращается благодаря гладкой поверхности нержавеющей стали (шлифовка зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм). Высокая степень защиты IP 66/NEMA 4X допускает мойку сильными струями воды.

Инфраструктуре зданий (отопление, кондиционирование, вентиляция)

С глубиной 300 мм шкаф VX SE является индивидуальным решением в стесненных условиях. Благодаря комплектующим, например, шарниру 180° и фиксатору двери для путей эвакуации обеспечивается поддержание аварийных проходов в свободном состоянии.

Преимущества

Используйте преимущества VX SE для Вашего случая

Линейные распределительные шкафы часто используют для отдельной установки. При необходимости компактного шкафа больших размеров выбор часто делается в пользу линейных шкафов. До сих пор преимущества отдельного системного шкафа VX SE были в...

Гибкое производство

Обработка отдельных системных шкафов VX SE может производиться непосредственно на заводе Rittal.

Используйте готовые данные Вашего проекта и закажите корпус с вырезами напр. для холодильных агрегатов, фильтрующих вентиляторов или фланш-панелей. Повышайте таким образом эффективность Вашего производственного процесса.

Инструмент для замены

отдельных системных шкафов с SE 8 на VX SE

Таблица замен обеспечивает Вам простой и быстрый переход с артикулов SE 8 на новые артикулы VX SE.