- Артикульный номер:
- SZ 1381.660
- Комплект поставки
- Дверь
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
- Указание
- Серийный замок замок под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А
- Подходит для типа корпуса
- AX листовая сталь
- Подходит для ширины
- = 600 мм
- Подходит для высоты
- = 600 мм
- Толщина материала двери
- 1 мм
- Угол открытия двери
- 100°
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,18 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177971134
- ETIM 8
- EC000747
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
SZ Internal door, for AX sheet steel compact enclosures, for enclosures WxH: 600x600 mm