- Артикульный номер:
- SZ 2307.000
- Исполнение
- А
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Длина
- 27 мм
- Монтаж в систему ручек
- Комфортная ручка AX
- Мини-комфортная ручка AX
- Ручка Ergoform-S Standard
- Ручка Ergoform-S Standard для пластиковых распределительных шкафов KS
- Замок
- Замочный вкладыш: Fiat
- Подходит для типа корпуса
- Электрошкафчики KX
- AX
- AX IT
- Командная панель AX
- AX пластик
- EB
- BG
- AE
- TE
- Средняя и верхняя часть TP
- Нижние части TP
- Крышка напольного пульта TP
- Дверь напольного пульта TP
- Универсальный пульт TP
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,02 кг
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177020849
- ETIM 7.0
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Описание продукта
-
SZ замочный вкладыш, исполнение А, цинковое литье под давлением, Fiat, L: 27 mm