- Артикульный номер:
- SG 2371.001
- Исполнение
- Элемент-вспышка
- Преимущества
- Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
- С сигнальным излучением 360° благодаря использованию оптимизированного призматического оборудования
- Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении.
- Элементы различных цветов и под различное напряжение.
- Принцип действия
- Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами и маркировочными табличками
- Материал
- Корпус из полиамида
Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
- Цвет
- Красный
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,085 кг
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177953697
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Описание продукта
-
SG лампа-вспышка на светодиодах, красный