- Артикульный номер:
- SG 2376.001
- Исполнение
- Постоянный или прерывистый сигнал, 105 дБ
- Описание продукта
- Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
- Материал
- Корпус из полиамида
- Цвет
- Чёрный
- Указание по монтажу
- Установка только на верхнем конце оптических элементов или непосредственно на соединительном элементе.
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,089 кг
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 7.0
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Описание продукта
-
SG акустический элемент, 95-105 дБ, 24 В AC/DC