- Артикульный номер:
- SM 2383.060
- Исполнение
- with VESA MIS-D, MIS-E connection
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 1 monitor bracket
2 крепежных уголка
Вкл. крепежный материал
- Указание
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Возможности монтажа
- For direct mounting on the enclosure sections in 600 mm wide enclosures
- Mounting in 800 mm wide enclosures only in conjunction with punched sections with mounting flanges
- Подходит для
- Тип корпуса: VX: = 600 мм
Тип корпуса: TS: = 800 мм
Тип корпуса: VX SE
Тип корпуса: PC
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,58 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
SM TFT/monitor bracket with VESA MIS-D, MIS-E connection