- Артикульный номер:
- AX 2515.300
- Описание продукта
- Для крепления к перфорированной рейке двери на любой высоте. Гибко и просто регулируется по ширине.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Высота в свету
- 210 мм
- Clear width, range
- 475 - 575
- Подходит для ширины двери
- 600 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
AE sheet steel
- Размер
- Глубина: 35 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,92 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177938311
- ETIM 7.0
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
-
AX карман для документации из листовой стали, с регулировкой ширины, L: 475 - 575 мм, для ширины двери 600 мм