- Артикульный номер:
- AX 2820.062
- Описание продукта
- Угловой элемент цоколя с большим проемом для оптимального доступа к местам крепления, закрывается угловой заглушкой из пластика.
- Материал
- Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая заглушка: пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента, высота 200 мм
4 угловых заглушки
1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Вкл. крепежный материал
- Указание
- Панели цоколя, боковые для закрытия конструкции цоколя
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 600 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 3,99 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177942585
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
AX угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними, В: 200 мм, для Ш: 600 мм