- Артикульный номер:
- SK 3335.960
- Описание продукта
- Чиллеры VX25 TopTherm Chiller имеют компактную конструкцию и разностороннее применение. Чиллер и шкаф превосходно сочетаются друг с другом – и это при минимальной опорной поверхности, повышенной эффективности и быстрой доступности в серийном исполнении.
- Преимущества
- Один типоразмер корпуса для четырех классов мощности
- Снижение выбросов CO2 до 35 %
- Снижение количества хладагента благодаря микроканальной технологии
- Remote monitoring pre-integrated into the base unit
- Больше безопасности благодаря встроенным функциям
- Минимальная опорная поверхность
- Удобное сервисное обслуживание
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к подключению устройство с боковыми стенками и дверью
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 44 (электрика)
- Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 16,6 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 18,7 кВт - Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 20 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 21,8 кВт - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 19,4 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 21,2 кВт - Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 6.000 м³/ч
При 60 Гц: 7.200 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Размер
- Ширина: 808 мм
Высота: 2.238 мм
Глубина: 608 мм - Указание
- Регулярная проверка на герметичность законодательно не предписана.
- Уровень шума
- 75,6 dB(A)
- Регулирование температуры
- e-контроллер (заводская установка +18 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...43 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C...25 °C
- Гистерезис температуры
- ± 1 K
- Хладагент/объем
- Хладагент: R410A
Кол-во: 2,2 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 2.088
CO₂ эквивалент (CO₂e): 7,5 t - Давление насоса
- При 50 Гц: 2,2 бар
При 60 Гц: 3,2 бар - Power consumption of cooling medium pump 50/60 Hz
- 1,35 / 1,93 кВт
- Объемный расход (охлаждающая жидкость)
- При 50 Гц: 43 л/мин
При 60 Гц: 76 л/мин - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 10,89 кВт
При 60 Гц: 13,49 кВт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 20,4 A
При 60 Гц: 20,9 A - Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 102,5 A
При 60 Гц: 102,4 A - Коэффициент мощности охлаждения (EER) 50 Гц Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,3
- Гидравлические подключения
- R 1" внутренняя резьба
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Бак
- Материал: Пластик ПЭ
Объем: 75 l - Рабочий вес
- 370 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 295 кг
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177953482
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
- SK чиллер TopTherm, в корпусе VX25, 19,4/21,2 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 808 x 2238 x 608 мм
Чиллер VX25 TopTherm 8 - 20 kW
Артикульный номер: SK 3335.960
Чиллеры VX25 TopTherm Chiller имеют компактную конструкцию и разностороннее применение. Чиллер и шкаф превосходно сочетаются друг с другом – и это при минимальной опорной поверхности, повышенной эффективности и быстрой доступности в серийном исполнении.