- Артикульный номер:
- TS 4309.000
- Описание продукта
- Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
- Технические характеристики
- Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 390 мм
- Подходит для ширины двери
- 500 мм
- VX installation options
- In door width 500 mm
- VX SE installation options
- In door width 500 mm
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX installation options
- In door width 500 mm, 3-point lock system, in the lockable door
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Installation options, AX plastic
- In door width 500 mm
- TS installation options
- In door width 500 mm
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- TP installation options
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX пластик
To fit width/depth: 400 мм
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес
- 3,98 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177098510
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, AX для внутреннего монтажного уровня: для Ш/Г: 400 мм, для ширины двери: 500 мм, L: 390 мм