- Артикульный номер:
- DK 5302.004
- Описание продукта
- Для целенаправленного повышения энергоэффективности контроля микроклимата.
- Преимущества
- Вертикальный щеточный буртик для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
- Области применения
- Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
- Материал
- Листовая сталь
Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 вертикальные панели
2 горизонтальные панели
4 щеточных буртика
4 элемента из пенополиуретана
Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах.
- Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах.
- Интегрированные в перегородки 482,6 мм (19") монтажные вырезы можно как закрывать прилагаемыми глухими панелями, так и использовать для установки других монтажных компонентов или для прокладки кабеля. Обратите внимание на комплект поставки.
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,52 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177955196
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Описание продукта
-
Воздуховодная панель, для VX IT для 19" профильной шины dynamic, для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при отделении коридоров или при использовании системы LCP. ШxВ: 600x2000 мм, RAL 9005