- Артикульный номер:
- DK 5302.027
- Описание продукта
- Центральная точка заземления на корпусе шкафа для простого подключения корпуса к сети заземления/выравнивания потенциалов (точка подключения RBC).
- Области применения
- Для обеспечения комплексного, центрального выравнивания потенциалов у всех установленных компонентов, или для обеспечения заземления согл. DIN EN 50 310
- Принцип действия
- Контактирование всех плоских деталей с каркасом шкафа в качестве центральной точки заземления, в сочетании с контактированием всех встраиваемых компонентов с целью выравнивания потенциалов, с использованием контактного крепления или с помощью отдельной полоски заземления
- Комплект поставки
- 7 полосок заземления (4 мм²), UL Style 1015 AWG 12, для дверей и опциональных боковых стенок
Центральная точка заземления
Вкл. крепежный материал
- Указание
- Если был произведен анализ рисков силами специалистов, и не обнаружено расширенного потенциала риска, меры по обеспечению защитного заземления не требуются
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,267 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 7.0
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Описание продукта
-
Набор для выравнивания потенциалов для VX IT, для обеспечения комплексного, центрального выравнивания потенциалов у всех установленных компонентов, или для обеспечения заземления согл. DIN EN 50 310