- Артикульный номер:
- DK 5302.043
- Описание продукта
- Для защищенной прокладки кабеля между передней и задней монтажными плоскостями.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Mounting angle system VX IT standard
- Mounting angle system TX CableNet
- TS IT mounting angle system
- Длина
- 350: 550 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,94 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
-
IT-кабельный поддон, с регулировкой глубины, 350-550 мм, RAL 9005