- Артикульный номер:
- VX 5303.134
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
- Цвет
- Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Внутренний монтаж: RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005
- Комплект поставки
- Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 800 мм
- Единиц высоты
- 24 U
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 150 мм / 130 мм
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 520 мм
- 19" крепление
- крепится к поперечной траверсе сверху и снизу
- Исполнение
- Стандарт
- Cover version
- одностворчатая, закрытая
- Construction rear door
- Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
- Construction front door
- Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
- Mounting angle version
- 19" профильные шины standard
- Base design
- Поддон и панель основания, секционная, закрытая
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- спереди и сзади
- Construction position mounting angles
- 19" плоскость спереди и сзади
- Нагрузочная способность
- 8 000 H
- Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416
- 8 000 H
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
- IK-код
- IK08
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 90,8 кг
- EAN
- 4028177944855
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
-
VX IT, 19" профильные шины standard, спереди и сзади, обзорная дверь, ШВГ 800 x 1200 x 800 мм, 24 U, IP 55