- Артикульный номер:
- SE 5850.680
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Основание: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм - Поверхность
- Корпус, задняя стенка и дверь: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная
Основание: неокрашенное - Комплект поставки
- Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Задняя стенка, на винтах
Монтажная панель
Основание, фланш-панель(и)
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 400 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 499 мм x 1.496 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 2, 3, 3X, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- IK-код
- IK10
- Указание
- Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы 2486.400.
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 94,4 кг
- EAN
- 4028177959415
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 600x1600x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажной панелью, однодверный спереди
Отдельный системный шкаф VX SE IP 66/NEMA 4X
Артикульный номер: SE 5850.680
Отдельный шкаф из нержавеющей стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы. Высокая степень защиты IP 66/NEMA 4X.