Данный артикул снят с производства с: 30 мар. 2024 г.
Артикул заменяется на:
8660110
- Артикульный номер:
- VX 8100.700
- Описание продукта
- Для крепления к угловым элементам цоколя высотой 100 или 200 мм.
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 двойных поворотных ролика, 2 шт. с фиксатором, 2 шт. без фиксатора.
- Clearande floor
- 100 мм
- Нагрузочная способность
- Макс. допустимая нагрузка на каждый двойной поворотный ролик: 1000 Н
- Вес
- 8,38 кг
- Упаковка
- 4 шт.
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 8
- EC002621
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Описание продукта
- VX транспортировочный ролик, по 2 с/без фиксатора