- Артикульный номер:
- VX 8170.245
- Преимущества
- Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки
- Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами
- Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам
- Монтаж одним человеком
- Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Высота: = 1.200 мм
Глубина: = 600 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 17,4 кг
- EAN
- 4028177921627
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
-
VX Боковая стенка, на винтах, для ВГ: 1200x600 мм, листовая сталь