Перегородки для модульных панелей для VX

Артикульный номер: VX 8609.213

С вырезами для монтажа модульных панелей для разъемов или ввода кабеля, а также для прокладки шинных систем и установки других компонентов. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения. Благодаря симметрии рамы шкафа перегородки могут при соответствующих размерах устанавливаться также сзади.

Артикульный номер:
VX 8609.213
Описание продукта
С вырезами для монтажа модульных панелей для разъемов или ввода кабеля, а также для прокладки шинных систем и установки других компонентов. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения. Благодаря симметрии рамы шкафа перегородки могут при соответствующих размерах устанавливаться также сзади.
Материал
Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: VX
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм
Количество вырезов
10
Указание по монтажу
Для соединения в комбинацией с перегородкой необходим соединитель внутренний 8617500 или соединитель наружный 8617502
Упаковка
1 шт.
Вес
11 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177817852
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Описание продукта
VX перегородка для модульных панелей, для ВГ: 2000x600 мм
Документация
Info sheet