- Артикульный номер:
- VX 8618.521
- Описание продукта
- В качестве отсека для размещения кабелей, для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафов. В качестве верхнего элемента используется серийная потолочная панель.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Рамный модуль
2 панели передняя/задняя
8 креплений с автоматическим выравниванием потенциалов
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 200 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 1.000 мм
Глубина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 15,1 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177957596
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
-
VX Надстроечный модуль, для ШГ: 1000x600 мм