ЭМС-панель основания для VX

Артикульный номер: VX 8618.823

Для экранированного кабеля с диаметром макс. 20 мм. Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспечивает низкоомный контакт между экраном кабеля и панелью основания. Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 800 мм, в сочетании со стандартными панелями основания.

Артикульный номер:
VX 8618.823
Описание продукта
Для экранированного кабеля с диаметром макс. 20 мм. Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспечивает низкоомный контакт между экраном кабеля и панелью основания. Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 800 мм, в сочетании со стандартными панелями основания.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
1 панель основания с Т-образными зубцами,
1 сдвижная панель основания,
2 уплотнения IP/ЭМС
Указание к арт. №
Только для одной половины шкафа
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: = 1.200 мм
Указание
Standard-compliant IP protection category not supported
Упаковка
1 шт.
Вес
2,16 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177929876
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX ЭМС-панель основания, Ш: 1200 мм
Документация
Info sheet