Адаптерные профили, 19" для VX, VX SE

Артикульный номер: VX 8619.300

Для крепления электронных компонентов, крейтов и другого 19" оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.

Артикульный номер:
VX 8619.300
Описание продукта
Для крепления электронных компонентов, крейтов и другого 19" оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Единиц высоты
33 U
Монтажные размеры
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Указание
482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
Возможен монтаж со смещением по глубине в шкафы шириной 600 мм с помощью системных шасси 18 x 64 мм
При монтаже в шкаф для электронного оборудования: монтаж с задней стороны
Подходит для
для шкафов VX для электронного оборудования, задняя сторона
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: = 600 мм
Высота: = 1.600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
2,94 кг
Код ТНВЭД
76042990
EAN
4028177927056
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX адаптерный профиль 19", для мин. высоты шкафа: 1600 мм, 33 U
Документация
Брошюра по нагрузкам
Info sheet