- Артикульный номер:
- VX 8619.500
- Описание продукта
- Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 шарнира 130°
Вкл. поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Материал для крепления в качестве монтажного комплекта
- Указание
- Для фиксации открытой рамы необходим фиксатор поворотной рамы
- В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси 23 x 64 мм
- В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
- прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
- Указание к арт. №
- Для монтажа в AX дополнительно необходим монтажный комплект AX
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
AX
Ширина: = 600 мм
= 800 мм
Высота: ≥ 380 мм
- Подходит для типа корпуса
- VX
- VX SE
- Единиц высоты
- 3 U
- Подходит для типа корпуса
- VX
- VX SE
- AX
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,6 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177919563
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
VX поворотная рама, малая, для Ш: 600/800 мм, 3 U