Системный разделитель для VX

Артикульный номер: VX 8620.900

Разделяет шкаф на две зоны по ширине. С его помощью можно установить напр. в шкаф шириной 1200 мм монтажные панели, кабельные шины или поворотные рамы от шкафов шириной 600 мм.

Артикульный номер:
VX 8620.900
Описание продукта
Разделяет шкаф на две зоны по ширине. С его помощью можно установить напр. в шкаф шириной 1200 мм монтажные панели, кабельные шины или поворотные рамы от шкафов шириной 600 мм.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Глубина: = 500 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
1,56 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177922617
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX разделитель, Г: 500 мм
Документация
Брошюра по нагрузкам
Info sheet