угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними New version

Артикульный номер: VX 8660.006

Base/plinth corner pieces for flexible cable entry options plus a positioning aid for simple enclosure mounting on the base/plinth.

Артикульный номер:
VX 8660.006
Исполнение
New version
Преимущества
Reliable – Excellent stability of the base/plinth
Flexible – Countless interior installation options with VX accessories
Simple – Flush termination between the baying points
Материал
Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
4 угловых заглушки
Вкл. крепежный материал
4 угловых элемента, высота 100 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Указание
Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Ширина: = 1.100 мм
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 12
Вес
6,6 кг
Упаковка
2 шт.
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177978164
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 1100 mm, sheet steel
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Product presentations
Листы данных
Техническая информация