- Артикульный номер:
- VX 8660.095
- Исполнение
- New version
со щеточным буртиком - Материал
- Панели цоколя: листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, несгораемый - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
To fit width/depth: 1.200 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Подходит для
- for base/plinth system VX, sheet steel, new version
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX base/plinth trim panel with brush strip, for width/depth: 1200 mm
Панели цоколя с щеточным буртиком for base/plinth system VX, sheet steel, new version
Артикульный номер: VX 8660.095
For cable entry in the base/plinth. With a 200 mm base/plinth height, one or two trim panels with brush strip may optionally be used. Thanks to the optional trim panel attachment, the trim panels with brush strip may also be fitted at the front, rear or side of the base/plinth corner piece.