Данный артикул снят с производства с: 1 янв. 2020 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов VX:
8800695
ЭМС-уплотнение для TS
Артикульный номер: TS 8800.690
Уплотнение с электропроводящей оболочкой по всему периметру для соединения в линейку систем распределительных шкафов.
- Артикульный номер:
- TS 8800.690
- Описание продукта
- Для соединения распределительных шкафов в линейку. Уплотнение с электропроводящей оболочкой по периметру.
- Длина
- 2 000 мм
- Размер
- Ширина: 6,3 мм
Высота: 6,3 мм
Длина: 2.000 мм - Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 0,7 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177249967
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS ЭМС-уплотнение для соединения в линейку для TS, сечение 6,3x6,3 мм
- Документация
- Info sheet