Промежуточная крышка вертикальная

Артикульный номер: VX 8800.875

Для закрытия зазора между боковыми стенками при соединении "задняя стенка к задней стенке". Для высоты шкафа 2200 мм, также можно укоротить на нужную длину при меньшей высоте.

Артикульный номер:
VX 8800.875
Описание продукта
Для закрытия зазора между боковыми стенками при соединении "задняя стенка к задней стенке". Для высоты шкафа 2200 мм, также можно укоротить на нужную длину при меньшей высоте.
Материал
Защитный кожух: пластик
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: VX
Высота: ≤ 2.200 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
0,52 кг
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177924840
ETIM 7.0
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Описание продукта
VX промежуточная крышка, вертикальная, для В: 2200 мм
Документация
Info sheet