- Артикульный номер:
- AX 9205.100
- Области применения
- Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU
- Ambient temperature range: -40 °C...+70 °C
- Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
- Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
- Материал
- Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10⁹ Ом
Door: Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, surface resistance: < 10⁹ Ω, bonded all-round silicone seal
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
- Цвет
- RAL 9011
- Комплект поставки
- Корпус
Дверь
Монтажная панель
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 200 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 305 мм x 525 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 3 мм
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Да
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Да
- Замок
- Количество замков: 2
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- IK-код
- IK09
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 12,7 кг
- Код ТНВЭД
- 94037000
- EAN
- 4028177952096
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Описание продукта
-
AX взрывобезопасный корпус, ШВГ: 400x600x200 мм, усиленный стекловолокном, ненасыщенный полиэстер, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах