- Артикульный номер:
- SV 9677.875
- Описание продукта
- Компактная конструкция без изменения монтажной глубины благодаря механическому встраиванию в планочный силовой разъединитель NH (межцентровое расстояние 185 мм), что обеспечивает компактность конструкции.
- Материал
- Полиамид
- Для типоразмера
- 2/3
- Подходит для арт. №
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Номинальная мощность
- 2,5 VA
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 400 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- МЭК 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Подключение круглых проводов сечением
- 2,5 ‐ 4 мм²
- Номинальная частота
- 50 ‐ 60 Гц
- Подходит для
- 9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34
9.677,77
9.677,78
9.677,9
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 85044085
- EAN
- 4028177971561
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
-
SV current converter 400 A/5 A for NH slimline fuse-switch disconnector size 2-3 (SV 9677.XXX)