Indices de protection NEMA

National Electrical Manufacturers Association

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) est un organisme de normalisation implanté à Washington (USA) qui publie des standards techniques mais ne procède ni au contrôle ni à la certification des produits.

La classification NEMA ci-dessous décrit la protection des personnes contre les contacts accidentels avec les composants d'équipement des armoires ainsi que la protection des armoires électriques contre l'influence des agents extérieurs.

Indice de protection Signification
NEMA 1 Utilisation à l'intérieur, protection contre la poussière ou la saleté tombant à la verticale
NEMA 2 Utilisation à l'intérieur, protection contre la poussière ou la saleté tombant à la verticale et les gouttes d'eau
NEMA 3 Utilisation à l'extérieur, protection contre la pluie, la neige fondue et les poussières entraînées par le vent ; protection additionnelle contre les dommages occasionnés par la formation de glace sur l'armoire
NEMA 3R Utilisation à l'extérieur, protection contre la pluie et la neige fondue ; protection additionnelle contre les dommages occasionnés par la formation de glace sur l'armoire
NEMA 3S Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, protection contre la pluie, la neige fondue et les poussières entraînées par le vent ; de plus, les mécanismes externes restent en état de fonctionnement malgré les dépôts de glace sur l'armoire
NEMA 4 Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, protection contre les poussières entraînées par le vent, la pluie, les projections d'eau et les jets d’eau ; protection additionnelle contre les dommages occasionnés par la formation de glace sur l'armoire
NEMA 4X Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, protection contre les poussières entraînées par le vent, la pluie, les projections d'eau, les jets d’eau et la corrosion ; protection additionnelle contre les dommages occasionnés par la formation de glace sur l'armoire
NEMA 5 Utilisation à l'intérieur, protection contre la poussière ou la saleté tombant à la verticale, contre la poussière présente dans l'air et contre les gouttes de liquides non corrosifs
NEMA 6 Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, protection contre la poussière ou la saleté tombant à la verticale, les jets d'eau et la pénétration de l'eau lorsque l'armoire y est plongée en partie à une profondeur définie ; protection additionnelle contre les dommages occasionnés par la formation de glace sur l'armoire
NEMA 6P Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, protection contre les jets d'eau et la pénétration de l'eau lorsque l'armoire y est plongée longtemps à une profondeur définie ; protection additionnelle contre les dommages occasionnés par la formation de glace sur l'armoire
NEMA 12 Utilisation à l'intérieur, protection contre la poussière ou la saleté tombant à la verticale, contre la poussière qui voltige et contre les gouttes de liquides non corrosifs
NEMA 13 Utilisation à l'intérieur, protection contre la poussière, les saletés tombant à la verticale, les projections d'eau et l'huile, ainsi que les fluides frigorigènes non corrosifs