Options machine pour Wire Terminal

  • Impression pour Wire Terminal
    Impression pour Wire Terminal

    L'option d'impression permet un repérage automatique en noir, en blanc ou en bleu clair des fils confectionnés. Le système d'impression automatisé est intégré dans le processus entièrement automatisé du Wire Terminal.

    Plus

  • Stockage de fils WT Tube 12
    Stockage de fils WT Tube 12

    Les tourets de fils sont stockés de manière rationnelle sans prendre beaucoup de place grâce au module de stockage des fils WT Tube. Les fils sont acheminés de manière simple et fiable à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C grâce au système de tuyaux flexible et aux blocs d'introduction des fils.

    Plus

  • Rails de stockage des fils WT 15
    Rails de stockage des fils WT 15

    Le système à 15 rails de fils sert à la fourniture triée des fils dans des rails de fils. Jusqu'à 2100 fils peuvent ainsi être préparés selon le projet.

    Plus

  • Module pour faisceaux de câbles WT
    Module pour faisceaux de câbles WT

    Les fils confectionnés sont triés et reliés de manière séquentielle à l'aide du module de faisceaux en chaîne WT. Les fils avec ou sans traitement des extrémités sont pris en compte et ils sont idéalement ordonnés.

    Plus

  • Bloc d'introduction des fils WT 12
    Bloc d'introduction des fils WT 12

    Les fils sont acheminés de manière fiable et flexible à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C à l'aide du bloc d'introduction des fils WT 12. Le bloc d'introduction des fils peut être personnalisé via un mécanisme à fermeture rapide.

    Plus