Portes pour armoires et baies TS et TS IT
-
Porte vitrée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT
À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
-
Adaptateurs de poignée pour poignée confort
La poignée compense le biseautage du design du profilé de la porte pour permettre le montage de la poignée Confort.
-
Porte principale et secondaire pour armoires TS, VX SE et baies TS IT
Lorsqu'il faut installer, p. ex. pour le respect des issues de secours, deux portes de 400 mm en remplacement d'une porte de 800 mm.
-
Porte vitrée ajourée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT
En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.
-
Butées de porte pour armoires TS, VX SE et baies TS IT
Pour monter ultérieurement une porte vitrée ou une porte en tôle d'acier à la place d'un panneau arrière.
-
Porte en tôle d'acier pleine à séparation verticale pour DK-TS
En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.