Accessoires

  • Socles
    Socles

    Les socles comme base d'armoire stable offrent de l'espace supplémentaire pour l'introduction de câbles. Socles VX, socles AX, socles pour TP, IW, PC, espaces de rangement des câbles, accessoires de socle.

    Plus

  • Base
    Base

    Les accessoires pour la base d'armoire offrent des possibilités flexibles pour l'aménagement de la base ainsi que pour le transport ou la stabilisation des armoires. Pieds de nivellement, roulettes et accessoires de transport, plaques passe-câbles, séparations, stabilisateurs et composants de fixation.

    Plus

  • Panneaux
    Panneaux

    Panneaux latéraux pour la finition latérale des rangées d'armoires, parois et cloisons de séparation pour la différentiation fonctionnelle de différentes zones, verrouillages de sectionneur / de sécurité selon les prescriptions UL, laque pour les retouches ou et les petites réparations.

    Plus

  • Juxtaposition
    Juxtaposition

    Que les rangées d'armoires soient transportées complètement équipées ou que les différentes unités soient montées sur le lieu d'implantation, il existe une solution appropriée pour toutes les situations de juxtaposition qui se présentent dans la construction des armoires électriques : attaches de juxtaposition, joints de juxtaposition, recouvrements pour espaces de juxtaposition.

    Plus

  • Portes/serrures
    Portes/serrures

    Portes et serrures pour un accès confortable et en toute sécurité aux armoires électriques et baies. Variantes de porte, configuration modulaire de la face avant et portes partielles pour des concepts d'autorisation variés, portes vitrées au design industriel et IT, fenêtres vitrées pour un contrôle visuel confortable, systèmes de poignées et de fermetures, charnières et accessoires d'équipement de porte.

    Plus

  • Toits / fixations au mur
    Toits / fixations au mur

    Les exigences sous le toit de l'armoire électrique peuvent facilement être résolues grâce aux accessoires appropriés : transport par grue, introduction de câbles, aération, extensions de toit pour coffrets, baguettes de protection, accessoires de décompression, accessoires de fixation murale et pour mât.

    Plus

  • Équipement intérieur
    Équipement intérieur

    Large gamme d'accessoires pour l'aménagement intérieur des armoires électriques et baies IT, comme p. ex. les plaques de montage, systèmes de rails, éléments de fixation, tablettes d'appareillage, lampes, accessoires CEM et de mise à la masse, bandeaux de prises

    Plus

  • Lampes
    Lampes

    Lampes à technologie innovante à diodes pour un meilleur éclairage et ainsi une meilleure sécurité lors du travail dans les armoires électriques ou les baies IT. Utilisation dans le monde entier : lampes à diodes, accessoires de raccordement et bandeaux de prises pour les lampes à diodes.

    Plus

  • Gestion du câblage
    Gestion du câblage

    Accessoires pour une introduction flexible des câbles dans les armoires et coffrets ainsi que pour un guidage de câbles efficient dans le coffret et le guidage de câbles dans les armoires au pas de fixation 19" : introductions de câbles, plaques passe-câbles, presse-étoupes, passages de câbles, accessoires de guidage des câbles dans le coffret, guidages de câbles 19".

    Plus

  • Équipement 19"
    Équipement 19"

    Cadres pivotants, montants, kits de montage pour montants, accessoires pour baie Rittal, glissières, équipement 19", patch panel, boîtiers de jonction, technologie LSA

    Plus

  • Supervision IT
    Supervision IT

    Obtenez une meilleure vue d'ensemble de vos infrastructures IT grâce à des solutions flexibles et personnalisées pour la commande et la surveillance de tous les paramètres physiques de votre environnement IT.

    Plus

  • Interface homme-machine
    Interface homme-machine

    Accessoires pour coffrets de commande et accessoires pour habillages électriques : accessoires avant pour coffrets de commande, écrans, poignées, supports et tiroirs pour claviers, support et appui de souris, volets d'interfaces, colonnes de signalisation.

    Plus

  • TS 8 disconnect enclosure