Points et rails de mise à la masse
-
Point central de mise à la masse
Pour le raccordement des tresses de masse et des rubans plats de mise à la masse sur les profilés d'armoire verticaux et horizontaux.
-
Mise à la masse en étoile pour l'équipotentialité pour goujons de mise à la masse de 8 mm
Pour goujons de mise à la masse de 8 mm, sert à créer simplement l'équipotentialité avec un goujon de mise à la masse de 8 mm ou en combinaison avec le point central de mise à la masse.
-
Rail de mise à la masse horizontal pour armoires électriques VX, VX SE et baies VX IT
Rail d'équipotentialité, intensité maximale admissible env. 200 A.
-
Rail de mise à la masse vertical pour armoires et baies VX, VX IT
Le neutre des étriers de retenue de câbles des Patch-Panel peut être mis à la terre à l'aide des conducteurs de mise à la masse joints, bornes de terre réglables à souhait, intensité maximale admissible du rail env. 200 A.
-
Point de raccordement ESD
Une équipotentialité peut être réalisée à l'aide de ce point de raccordement normalisé (bouton-pression) pour la protection des composants électroniques sensibles.