Baies 19" IT

  • TS IT Pro
    TS IT Pro

    TS IT Pro configured for ready deployment. Black. Enclosures are complete with depth adjustable 19˝ EIA rails, casters, cable management walls with dual PDU mounting, baying kit and locking front and rear perforated doors. Available in a range of sizes with or without sidewalls.

    Plus

  • VX IT
    VX IT

    La solution pour toutes les applications réseaux et serveurs. Qu'il s'agisse d'un répartiteur réseaux ou de baies serveurs dans un Datacenter Edge, Colocation ou Hyperscale, la nouvelle baie VX IT constitue la plateforme idéale pour toutes les exigences dans les infrastructures IT modernes. La nouvelle baie VX IT est basée sur un concept modulaire qui apporte rapidement et simplement la solution adaptée aux besoins personnalisés du client avec son configurateur.

    Plus

  • TS IT
    TS IT

    La gamme répond à toutes les attentes en matière de baies réseaux ou serveurs actuelles. Aménagement intérieur sans outils, charges admissibles élevées et gestion des câbles structurée pour la mise en œuvre universelle comme répartiteur d'étages ou en salle informatique. L'équipement approprié pour chaque concept de climatisation : porte vitrée pleine pour les applications de serveurs haute performance avec refroidissement LCP à fluide frigorigène ou à eau, ou portes ajourées pour des solutions de climatisation de salles.

    Plus

  • Ossature de répartiteur
    Ossature de répartiteur

    Baies de répartition pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une circulation libre de l'air grâce à leur construction ouverte.

    Plus

  • Baie OCP