Coffrets et armoires électriques compactes

  • Coffrets électriques AX
    Coffrets électriques AX

    System Perfection. Le nouveau coffret électrique AX offre une qualité maximale et permet la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité lors du montage et de l'équipement intérieur.

    Plus

  • Coffrets électriques en polyester AX
  • Armoires monobloc VX SE
  • Coffrets électriques AE
    Coffrets électriques AE

    Boîtier avec porte en tôle d'acier, laqué avec plaque de montage et plaque passe-câbles dans le fond. Indice de protection jusqu'à IP 66.

    Plus

  • Coffrets électriques WM
    Coffrets électriques WM

    Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

    Plus

  • Coffrets électriques WM pour verrouillage à disjoncteur
    Coffrets électriques WM pour verrouillage à disjoncteur

    Ces coffrets muraux pour verrouillage à disjoncteur sur bride sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit l'indice de protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

    Plus

  • Coffrets électriques WM
    Coffrets électriques WM

    Ces coffrets muraux à porte double sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et plaque de montage zingué.

    Plus

  • Armoires monobloc compactes CM
    Armoires monobloc compactes CM

    Coffret avec porte en tôle d'acier avec plaque de montage et base ouverte pour recevoir les plaques passe-câbles. Indice de protection IP 55. Symbiose entre les avantages des coffrets électriques Rittal et les multiples possibilités d'équipement des armoires juxtaposables TS 8. Bandeaux de montage perforés intégrés dans la porte pour fixer rapidement les traverses de montage, supports de goulotte et couvercles.

    Plus

  • Armoires monobloc SE 8
    Armoires monobloc SE 8

    Armoire monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant intégrant l'ossature. Aménagement intérieur totalement compatible avec les armoires juxtaposables TS 8 et donc intégration complète des accessoires TS 8. Largeurs d'armoires de 600 à 1800 mm. Pas de panneaux latéraux à monter.

    Plus

  • Coffrets électriques en polyester KS
    Coffrets électriques en polyester KS

    Coffret mural avec porte en polyester non saturé chargé en fibre de verre, avec plaque de montage. Avec ou sans porte vitrée au choix. Indice de protection IP 56 ou IP 66. Réglage en profondeur en continu de la plaque de montage grâce à plusieurs plans de montage dans le coffret. Aménagement intérieur des portes flexible au moyen de bossages de fixation dans la porte. Stabilité élevée grâce à la matière plastique chargé de fibre de verre.

    Plus