Bras porteurs CP 60
-
Profilé porteur CP 60 Plein
Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles monobloc de grande section.
-
Profilé porteur CP 60 à capot amovible
Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un profilé de recouvrement. Avec éléments de serrage pour une résistance à la charge plus élevée.
-
Profilé porteur, réglable en hauteur pour bras porteurs
Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur les composants du bras porteur CP 120 côté mur et selon le modèle soit sur le bras porteur CP 60 soit CP 120 côté coffret.
-
Adaptateur d'inclinaison 10° pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm
Pour le montage entre le couplage bras porteur 60/120 ou la fixation bras porteur 60/120 ou le couplage d'angle bras porteur 60/120 et le tableau de commande .
-
Adaptateur d'inclinaison 10° pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm
Pour le montage entre le couplage bras porteur 60 ou la fixation bras porteur 60 et le tableau de commande
-
Adaptateur d'inclinaison ±45° pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm
Pour le montage entre le couplage bras porteur 60/120 ou la fixation bras porteur 60/120 ou le couplage d'angle 90° bras porteur 60/120 et le tableau de commande.
-
Adaptateur d'inclinaison +100° / –60° pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm
Pour le montage sur plan de travail IW, préparé pour la fixation diamètre 130 mm, des surfaces planes ou des fixations / couplage avec un raccordement au bras porteur 120 x 65 mm. Convient aux coffrets jusqu'à 20 kg avec raccordement au bras porteur. Avec goulotte pour assurer la protection des câbles.
-
Jonction inclinée pour bras porteur CP 60
Pour le montage de deux coffrets sur un bras porteur / pied.
-
Adaptateurs entre raccordement pour bras porteur Ø 130 mm et 120 x 65 mm
Pour le montage de coffrets de commande avec découpe de bras porteur ▭ 120 x 65 mm et la console de raccordement VESA 75/100
-
Adaptateurs
Elément de jonction entre petits et grands bras porteurs et pour le montage de coffrets de commande plats petit format.
-
Adaptateurs pour panneaux de commande Pro-Panel Siemens
Pour le montage du Siemens Simatic sur bras porteur CP-40, en acier ou CP 60 / 120 avec raccordement au bras porteur 120 x 65 mm.
-
Fixation CP 60 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm
Pour la fixation fixe du coffret sur le bras porteur 60
-
Couplage CP 60 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm
Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 60.
-
Fixation CP 60 pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm
Pour la fixation fixe du coffret sur le bras porteur 60
-
Couplage CP 60 pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm
Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 60.
-
Couplage d'angle 90° CP 60 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm
Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé horizontal du bras porteur. Coffret pour montage suspendu ou sur pied. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
-
Articulation pour suspension CP 60 Départ horizontal
Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
-
Fixation mur / sol CP 60 – grand format
Pour la fixation stable du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.
-
Fixation mur / sol CP 60 – petit format
Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.
-
Articulation murale CP 60 Départ horizontal
Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
-
Pièce d'angle 90° CP 60
Pour relier les profilés horizontaux aux profilés verticaux du bras porteur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
-
Articulation intermédiaire CP 60
Pour réaliser une liaison pivotante entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur. Avec couvercles amovibles pour faciliter le passage des câbles.
-
Adaptateur d'angle 90° Pour l'association de bras porteurs CP 60 et CP 40
Pour l'association de bras porteurs CP 60 et CP 40
-
Console de raccordement pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm
Pour le raccordement par l'arrière des coffrets de commande de faible profondeur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles