Bras porteurs CP 180

  • Profilé porteur CP 180 Plein
    Profilé porteur CP 180 Plein

    Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles fermée de grande section.

    Plus

  • Profilé porteur CP 180 à capot amovible
    Profilé porteur CP 180 à capot amovible

    Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.

    Plus

  • Profilé porteur CP 120 Plein
    Profilé porteur CP 120 Plein

    Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles fermée de grande section.

    Plus

  • Profilé porteur CP 120 à capot amovible
    Profilé porteur CP 120 à capot amovible

    Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles à capot amovible permettant un accès aisé pour la maintenance et la pose des câbles pré-confectionnés avec fiches. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.

    Plus

  • Articulation pour suspension CP 180 Départ horizontal
    Articulation pour suspension CP 180 Départ horizontal

    Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

    Plus

  • Fixation mur / sol CP 180 – petit format
    Fixation mur / sol CP 180 – petit format

    Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.

    Plus

  • Articulation murale CP 180 Départ horizontal
    Articulation murale CP 180 Départ horizontal

    Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales.

    Plus

  • Couplage CP 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm
    Couplage CP 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

    Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur CP 180.

    Plus

  • Adaptateurs
    Adaptateurs

    Elément de jonction entre petits et grands bras porteurs et pour le montage de coffrets de commande plats petit format.

    Plus

  • Pièce d'angle 90° CP 180
    Pièce d'angle 90° CP 180

    Pour relier les profilés horizontaux aux profilés verticaux du bras porteur. Avec couvercles amovibles pour faciliter le passage des câbles.

    Plus

  • Articulation intermédiaire CP 180
    Articulation intermédiaire CP 180

    Pour réaliser une articulation entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur.

    Plus