Coffrets et armoires électriques compactes
-
Coffrets électriques AX Coffrets électriques AX en acier inoxydable
System Perfection. Le nouveau coffret électrique AX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité lors du montage et de l'équipement intérieur.
-
Coffrets électriques AE Acier inoxydable
Coffret électrique AE en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), ou 1.4404, (AISI 316L), y compris plaque de montage. Indice de protection IP 66, IP 55 pour les coffrets à 2 portes.
-
Coffrets électriques WM Acier inoxydable
Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.
-
Coffrets électriques WM Acier inoxydable, verrouillage à disjoncteur
Ces coffrets muraux pour verrouillage à disjoncteur sur bride sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit l'indice de protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.
-
Coffrets électriques WM Toit en pente, acier inoxydable
Le coffret électrique WM au toit en pente est conçu pour tous les environnements nécessitant des lavages fréquents. Le toit en pente en saillie à 20° empêche l'eau de s'accumuler au sommet du coffret et au-dessus de l'ouverture de la porte.