Armoires électriques

  • Armoires électriques monobloc VX SE en acier inoxydable
    Armoires électriques monobloc VX SE en acier inoxydable

    VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces and a comprehensive range of accessories make the VX SE the ideal enclosure solution for free-standing installation in the most varied industries.

    Plus

  • Armoires monobloc SE 8 Acier inoxydable
    Armoires monobloc SE 8 Acier inoxydable

    Largeurs d'armoires de 600 à 1200 mm. Montage rapide grâce aux panneaux latéraux intégrés d'origine.

    Plus

  • Armoires monobloc SE 8 IP 66/NEMA 4X
    Armoires monobloc SE 8 IP 66/NEMA 4X

    Protection élevée grâce à IP 66 / NEMA 4X. Montage rapide grâce aux panneaux latéraux intégrés d'origine.

    Plus