LCP – Unités de refroidissement modulaires

  • LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack DX
    LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack DX

    Refroidissement d'une à deux baies. Adaptation permanente de la puissance frigorifique grâce à un compresseur à vitesse variable dans le LCP Rack DX (évaporateur). Pour le fonctionnement de l'appareil, un condenseur externe est nécessaire.

    Plus

  • LCP – Unités de refroidissement modulaires LCP Rack CW
    LCP – Unités de refroidissement modulaires LCP Rack CW

    Pour les installations à densité très élevée, les unités LCP Rack maîtrisent totalement la circulation d'air pour assurer un refroidissement efficace. L'unité LCP Rack CW est un système en circuit fermé, et elle est offerte dans des puissances frigorifiques s'étendant du faible 10 kW au puissant 60 kW, selon les valeurs les plus en demande. Ces nouvelles unités plus puissantes dans la série conservent l'empreinte de 12 po de large – ce qui rend possible, dans certaines situations, de doubler la capacité de refroidissement sans occuper davantage d'espace de plancher. Les ventilateurs à haut rendement de l'unité ont été déplacés vers l'avant du LCP, soit sur le côté frais éloigné de la chaleur maximale, ce qui allonge leur durée de vie. Des raccordements d'eau sont possibles soit dans le haut soit dans le bas de l'unité.

    Plus

  • LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW, LCP Inline CWG
    LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW, LCP Inline CWG

    Climatisation destinée à l'installation au sein des armoires juxtaposées. L'air chaud est extrait à l'arrière des appareils, refroidi et souffler vers l'avant dans l'allée froide.

    Plus

  • LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW
    LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW

    "Les unités Inline, hautement efficaces, peuvent créer un rideau de fraîcheur descendant dans une rangée plutôt que simplement déplacer l'air dans une allée. Elles sont disponibles en deux versions : Flush, une configuration où la face de l'unité concorde avec celle des armoires adjacentes et fait circuler l'air dans les baies

    Plus