Baies 19" IT
-
Baies réseaux et serveurs TS IT Dynaload avec palette résistant aux chocs
The platform meets all the expectations of a modern network or server rack with most commonly used accessories already installed. Tool-free internal installation, maximum load capacity and structured cable management for universal use as a floor distributor or in a data center. Pre-configured enclosures include vented doors, casters, cable management and provisions for mounting of PDUs.
-
TS IT
La gamme répond à toutes les attentes en matière de baies réseaux ou serveurs actuelles. Aménagement intérieur sans outils, charges admissibles élevées et gestion des câbles structurée pour la mise en œuvre universelle comme répartiteur d'étages ou en salle informatique. L'équipement approprié pour chaque concept de climatisation : porte vitrée pleine pour les applications de serveurs haute performance avec refroidissement LCP à fluide frigorigène ou à eau, ou portes ajourées pour des solutions de climatisation de salles.
-
Ossature de répartiteur
Baies de répartition pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une circulation libre de l'air grâce à leur construction ouverte.