Coffrets muraux 19˝ IT

  • VerticalBox
    VerticalBox

    Coffrets 19" compact pour petits réseaux, pour la mise en œuvre comme coffret mural, sous un plan de travail ou sur un bureau.

    Plus

  • FlatBox
    FlatBox

    Coffrets 19" démontables, pour la mise en œuvre au choix comme coffret mural ou individuel.

    Plus

  • Coffrets muraux EL
    Coffrets muraux EL

    Coffret mural en 3 parties avec plan de montage 19" et porte vitrée design. La partie centrale pivotante offre un accès optimal par l'avant ou par l'arrière aux composants installés. La partie fixée au mur permet l'introduction des câbles par le haut ou le bas.

    Plus

  • Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur
    Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur

    Coffret mural IT avec un indice de protection élevé pour la mise en œuvre dans un milieu industriel. Avec montants 19" réglable en profondeur et plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour l'introduction des câbles dans la base de l'armoire. Indice de protection jusqu'à IP 66 (en fonction des plaques passe-câbles sélectionnées).

    Plus

  • Coffrets muraux AE
    Coffrets muraux AE

    Coffrets muraux pour petits réseaux avec un indice de protection élevé.

    Plus