Portes/serrures

  • Modèles de portes
    Modèles de portes

    Les portes vitrées et vitrées/ajourées permettent un contrôle visuel rapide des composants installés. Une porte pleine peut être installée à la place d'un panneau arrière, de manière à pouvoir accéder aux composants se trouvant à l'intérieur de l'armoire par l'avant et par l'arrière.

    Plus

  • Aménagement modulaire de la face avant pour TS
  • Fenêtres vitrées et tableaux de commande
    Fenêtres vitrées et tableaux de commande

    Les affichages, touches, interrupteurs et autres organes de commande sont protégés efficacement contre la poussière, les liquides et l'accès non autorisé.

    Plus

  • Serrures
    Serrures

    Les dispositifs de verrouillage standard peuvent être remplacés par des poignées de toutes sortes ainsi que par d'autres serrures. Un bouton poussoir constitue une alternative pratique pour l'ouverture rapide et sans clé des armoires monobloc et des coffrets muraux.

    Plus

  • Capots de disjoncteur
    Capots de disjoncteur

    Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508 A, lorsqu'il est associé avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et les leviers.

    Plus

  • Charnières
    Charnières

    L'angle d'ouverture optimal des portes peut être obtenu en fonction de l'application pour les armoires monobloc, les juxtapositions d'armoires ainsi que pour les coffrets muraux, que ce soit dans un milieu industriel ou IT.

    Plus

  • Portes, équipement intérieur
    Portes, équipement intérieur

    Des possibilités de fixation variées pour la dépose ou le rangement de documents et pour le montage d'organes de signalisation et de commande sont proposées.

    Plus

  • Bandes de marquage
    Bandes de marquage

    Pour marquage personnalisé de la porte.

    Plus

  • Protections antipoussière
    Protections antipoussière

    Pour la protection contre les dépôts sur l'arête supérieure de la porte.

    Plus

  • Laque
    Laque

    Laque pour les retouches ou les travaux de réparation sur les surfaces revêtement de peinture poudre et liquide, séchage à l'air.

    Plus

  • Laque
    Laque

    Peinture pour la retouche et la réparation de surfaces peintes à la poudre ou à la peinture liquide, séchant à l'air.

    Plus

  • Apprêt anti-corrosion
    Apprêt anti-corrosion

    L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.

    Plus