Acier inoxydable

    Acier inoxydable

Référence Largeur de la base Profondeur de la base Section de la colonne largeur Section de la colonne profondeur
CP 8018.855 457 mm (18 ") 457 mm (18 ")
CP 8018.856 610 mm (24 ") 610 mm (24 ")
CP 8018.857 102 mm (4 ") 102 mm (4 ")
CP 8018.858 152 mm (6 ") 152 mm (6 ")