Side panels, solid, carbon steel for TS IT, North American

    Side panels, solid, carbon steel for TS IT, North American
    Side panels, solid, carbon steel for TS IT, North American

    Panneaux latéraux, vissés, en tôle d'acier, pour TS IT.
Référence Pour hauteur Pour profondeur Couleur
DK 9966.017 2200 mm (87 ") 1050 mm (41 ") RAL 9005
DK 9966.010 1200 mm (47 ") 800 mm (31 ") RAL 9005
DK 9966.011 2000 mm (79 ") 800 mm (31 ") RAL 9005
DK 9966.012 2000 mm (79 ") 1000 mm (39 ") RAL 9005
DK 9966.014 2000 mm (79 ") 1200 mm (47 ") RAL 9005
DK 9966.015 2200 mm (87 ") 800 mm (31 ") RAL 9005
DK 9966.016 2200 mm (87 ") 1000 mm (39 ") RAL 9005
DK 9966.018 2200 mm (87 ") 1200 mm (47 ") RAL 9005
DK 9966.013 2000 mm (79 ") 1050 mm (41 ") RAL 9005
DK 9969.309 2000 mm (79 ") 1050 mm (41 ") RAL 7035
DK 9969.312 2200 mm (87 ") 1050 mm (41 ") RAL 7035